Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3058
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)162
    • Głębokość (mm)258
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.188
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets