Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3059
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)158
    • Głębokość (mm)184
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.181
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets