Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3062
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)184
    • Szerokość (mm)192
    • Głębokość (mm)226
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.157
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets