Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3063
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)162
    • Szerokość (mm)192
    • Głębokość (mm)246
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.139
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets