Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3065
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBath & Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)192
    • Głębokość (mm)141
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.732
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets