Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT
NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT

    NIMBUS II MESSING WALL TAP COLD CHROME N/SPT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3076
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Szerokość (mm)61
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.381
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets