Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2

    NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G1/2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3080
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)114
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets