Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.
NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.

    NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3083
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets