Opublikuj swoje produkty
NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
    Venlo

    NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR

    NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3213
    • Rodzina produktuNIMBUS LOOK
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)118
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.902
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets