Opublikuj swoje produkty
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-array-1810_ul-certificate
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuPendants
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Portoryko
    Stany Zjednoczone