Opublikuj swoje produkty
Brisa 4635 floor triple
Brisa 4635 floor triple
    Vibia

    Brisa 4635 floor triple

    Brisa is a fitted outdoor lamp with three revolving, adjustable arms. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-brisa-4635
    • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
    • Grupa produktuOutdoor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1230
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania