Opublikuj swoje produkty
DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa
Vibia

DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa

The Dots Glass Collection. Tiny and compact, it integrates within any outdoor environment, its soft circular layers highlight the texture of a wall or facade. Installed as a single star in the dark or combined with other elements from the Dots collection to create a mix of lights, the new glass diffuser adds a delicate aesthetic.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-dots-glass-4680-ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Outdoor Lighting
  • Grupa produktuWall mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures