Opublikuj swoje produkty
EMPTY 4135 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4135 design by Xuclà

Empty is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Empty is a sculpture by day and will surprise you with the light it gives off at night. Designed by Xuclà.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-empty-4135_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuOutdoor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.75
  • Szerokość (cale)9.75
  • Głębokość (cale)9.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)22.92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures