Opublikuj swoje produkty
FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL
Vibia

FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL

Flamingo Mini presents an elegant, lightweight silhouette with an ethereal aesthetic. An extension of the work of Antoni Arola, its deconstructed design separates an LED light source from multiple layers of translucent diffusers. Significantly smaller than its large-scale counterpart, the Flamingo, Flamingo Mini creates a new spatial dynamic, adapting to complex architectural environments and evoking a nuanced emotional response.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-flamingo-mini-1585_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuPendants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPMMA
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone