Opublikuj swoje produkty
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-flat-5924_ul-certificate
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuFlat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16.15
    • Szerokość (cale)73.23
    • Głębokość (cale)58.67
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)45.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Portoryko
    Stany Zjednoczone