Opublikuj swoje produkty
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-flat-5940_ul-certificate
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuFlat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)21.66
    • Głębokość (cale)21.66
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)13.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Portoryko
    Stany Zjednoczone