Opublikuj swoje produkty
Guise 2298 Design by Diez Office
Vibia

Guise 2298 Design by Diez Office

Ceiling LED lamp. The light is diffused in an almost invisible manner through the glass and only emerges through the striations etched on the surface, diffusing the light as if by magic.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-guise-2298_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuCeiling Lamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11
  • Szerokość (cale)15.75
  • Głębokość (cale)15.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)24.89
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone