Opublikuj swoje produkty
Halo Wall 2360 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2360 Design by Martin Azua

Wall sconce. Through its double methacrylate cover, it achieves a diffused quality lighting using LED technology that remains hidden. Material converted into light almost magically.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-halo-wall-2360_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuWall Fixture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.5
  • Szerokość (cale)40.25
  • Głębokość (cale)2.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)3.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone