Opublikuj swoje produkty
MAYFAIR 5505 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5505 Designed by Diego Fortunato

The Mayfair lamps are a Diego Fortunato design proposal. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in various finishes: white, black, gold and copper.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-mayfair-5505_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuTable lamp
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)20.25
  • Szerokość (cale)11.75
  • Głębokość (cale)11.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)7.72
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone