Opublikuj swoje produkty
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-meridiano-4715
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuOutdoor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)920
  • Głębokość (mm)920
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)16.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania