Opublikuj swoje produkty
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-north-5635_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuWall Lamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)69
  • Szerokość (cale)98.5
  • Głębokość (cale)51.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)16.09
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring