Opublikuj swoje produkty
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuOutdoor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)110.25
  • Szerokość (cale)33.5
  • Głębokość (cale)9.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)36.48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures