Opublikuj swoje produkty
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-pin-1680_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuWall Lamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)15.25
  • Szerokość (cale)4
  • Głębokość (cale)9.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)2.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring