Opublikuj swoje produkty
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
    Vibia

    Top 1170 wall or ceiling XL UL

    Top 1170 is a ceiling and wall lamp. It features simple lines that blend in with the surfaces attached. The light reflected by the glass diffuser is confined within the rosette as if the light were framed.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-top-1170_ul-certificate
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuTop
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.53
    • Szerokość (cale)35.44
    • Głębokość (cale)35.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)11.68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Portoryko
    Stany Zjednoczone