Opublikuj swoje produkty
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

4.5 z 5 gwiazdek4.5(10 recenzje)
Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
Opis
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • Rodzina produktuAleta
  • Grupa produktuAleta Chairs & Stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki