Opublikuj swoje produkty
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
    viccarbe
    Zarchiwizowane

    Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
    Opis
    • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Structure in solid oak wood stained with the finishes of our collection. Black or white plastic glides with or without felt.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAleta-Lounge-Chair-Four-Wooden-Armrest
    • Rodzina produktuAleta
    • Grupa produktuAleta Lounge Chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)825
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)15.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele