Opublikuj swoje produkty
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycask-outdoor-armchair-C390-B
    • Rodzina produktuCask outdoor
    • Grupa produktuoutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)910
    • Głębokość (mm)910
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)18.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-11 29 17
    • OmniClass TitlePatio Furniture