Opublikuj swoje produkty
Allurio Quartz Countertop -Special Order
Vicostone USA

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Introduced in Acqua series, Vicostone Allurio features small white and grey veins in a strong background as a unique combination between natural quartzite effect and granite looking
Opis
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyallurio-quartz-countertop
  • Rodzina produktuNatural Collection
  • Grupa produktuAllurio BQ7701
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)65
  • Szerokość (cale)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Zaprojektowano wWietnam
  • Wyprodukowano wWietnam
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEC010182
  • Nazwa ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework