Opublikuj swoje produkty
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Certifications for use in Zones 1 and 2, IIC T5 or T6 Group (Gas) and in Zones 21 and 22, IIIC T100°C or T85°C Group (Dust) Copper-free marine grade aluminium construction, RAL 9006 external epoxy paint Designed to work exclusively with Videotec products and accessories Plenty of space for cables and connections Built-in Ethernet switch with 4 channels:_|n|_ 3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection 2 bypass for analog video signals with BNC connectors 2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac Extended/Industrial range electronics Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F) IP66
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymba
  • Rodzina produktuMaximus
  • Grupa produktuEx-proof cameras, Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)228
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEC001527
  • Nazwa ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security