Opublikuj swoje produkty
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    Opis
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnympx-delux
    • Rodzina produktuMaximus
    • Grupa produktuEx-proof PTZ cameras
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)398
    • Szerokość (mm)336
    • Głębokość (mm)232
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
    • Klasyfikacja IFCAlarm
    • Kod ETIMEC001527
    • Nazwa ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security