Opublikuj swoje produkty
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    The explosion-protected MAXIMUS MVXT thermal camera is perfect for effective video surveillance and process control in harsh settings where the presence of gases or flammable dust can create a potentially explosive environment, a reality often found in the oil and gas industries or marine and industrial sectors. The thermal camera is able to detect a person or an object in the most difficult environmental conditions, such us total darkness or other levels of lighting, heavy smoke, rain or dust and across long distances.
    Opis
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymvxt
    • Rodzina produktuMaximus
    • Grupa produktuEx-proof cameras
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-27
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)155.5
    • Głębokość (mm)269
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
    • Klasyfikacja IFCAlarm
    • Kod ETIMEC001527
    • Nazwa ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security