Opublikuj swoje produkty
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynxptzcol
  • Rodzina produktuNXPTZ
  • Grupa produktuStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)182
  • Szerokość (mm)198
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEC001527
  • Nazwa ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security