Opublikuj swoje produkty
NXWBS1 - Maximus MVX range, Brackets
Videotec

NXWBS1 - Maximus MVX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ45kg (99lb) Dimensions:ᅠ ᅠ371x186mm (14.6x7.3in) Suitable for:ᅠ ᅠNXCOL,ᅠ ᅠNXCW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynxwbs1
  • Rodzina produktuMaximus
  • Grupa produktuEx-proof cameras, Brackets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)189
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEC001527
  • Nazwa ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security