Opublikuj swoje produkty
UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets

Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Internal cable management
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyuptwbtab
  • Rodzina produktuUlisse
  • Grupa produktuPTZ cameras, Brackets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEC001527
  • Nazwa ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security