Opublikuj swoje produkty
WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump
Videotec

WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump

Enclosure made of stainless steel AISI 316L Delivery head: up to 20m (66ft) Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for Videotec products or with third-party products Operating temperature: from -20°C (-4°F) up to +60°C (140°F) Available voltages: 230Vac, 120Vac, 24Vac
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywasnx
  • Rodzina produktuNXPTZ
  • Grupa produktuStainless steel PTZ cameras, Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)697
  • Szerokość (mm)429
  • Głębokość (mm)255
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEC001527
  • Nazwa ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security