Opublikuj swoje produkty
Model VXD Deluge/Preaction Valve
Model VXD Deluge/Preaction Valve
    Zarchiwizowane

    Model VXD Deluge/Preaction Valve

    VXD valves feature a lower weight and smaller footprint, with the same ease of operation as Viking’s legacy line, while still featuring a single moving part and a self-cleaning seat and clapper! With the lighter and smaller VXD valve, installation is made much easier for contractors. VXD offers one platform for multiple system types and release options, and is available in multiple sizes of GxG and FxF models up to 10 inches. The valves are offered pre-trimmed or with loose trim.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvkv-deluge-model-vxd
    • Rodzina produktuViking Valves
    • Grupa produktuDeluge / Preaction Valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe