Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Water Jewels Bowl, 40cm

    Water Jewels Italian designer Matteo Thun together with VitrA Design Team has created a brilliant series. Water Jewels brings a new comment to ceramic, offers you a magnificent world. To choose freely, Water Jewels washbasins options available in many colors and forms.

    Product code: 4334B426-0016

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4334B426-0016
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)7.79
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania