Opublikuj swoje produkty
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA

    Urinal - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Urinal with integrated electronic flusher,

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4517B070-5301

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4517B070-5301
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuUrinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)29.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania