Opublikuj swoje produkty
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan, 52 cm

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4518B403-0075

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4518B403-0075
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)20.68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010165
    • Nazwa ETIMShower toilet
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania