Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Colours : Matte Black

    Product code: 5653B483-0016

    Opis
    • TV shaped countertop basin, 57 cm, without tap hole, without overflow hole

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5653B483-0016
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)570
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)9.81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania