Opublikuj swoje produkty
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Rim-ex Wall-hung WC pan 54cm

    Product code: 5885B401-0559

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5885B401-0559
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)29.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010165
    • Nazwa ETIMShower toilet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania