Opublikuj swoje produkty
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Geo 165x75 BTW P-up+Leg Out.HO

    Product code: 65410006000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny65410006000
    • Rodzina produktuShowering Areas
    • Grupa produktuBathtubs - Acrylic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)565
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania