Opublikuj swoje produkty
WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries
WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries

    WashBasin-CounterTop-RoundBowl-40cm-VitrA-MetropoleSeries

    Metropole Bowl 40cm-M.Black

    Product code: 7532B083-1398

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7532B083-1398
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)8.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania