Opublikuj swoje produkty
Prime Round Handshower Set
Prime Round Handshower Set

    Prime Round Handshower Set

    Prime R Handshower Rail 3F,130mm,Chrome

    Product Code: A45927

    3F, 130mm, Brushed Soft Copper

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA45927
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)99
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania