Opublikuj swoje produkty
Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

    These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Easy and quick installation with innovative applications.

    Product code: A42539

    Opis
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBasinMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-SentoSeries-A42539
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Basin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.195
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania
    Albania
    Afganistan
    Algieria
    Australia
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Angola
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    Austria
    Armenia
    Benin
    Fidżi
    Belgia
    Azerbejdżan
    Botswana
    Guam
    Białoruś
    Bahrajn
    Burkina Faso
    Kiribati
    Bośnia i Hercegowina
    Bangladesz
    Burundi
    Mariany Północne
    Bułgaria
    Bhutan
    Czad
    Mikronezja
    Chorwacja
    Brunei Darussalam
    Demokratyczna Republika Konga
    Nauru
    Cypr
    Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    Dżibuti
    Niue
    Czarnogóra
    Chiny
    Egipt
    Norfolk
    Czechy
    Filipiny
    Erytrea
    Nowa Kaledonia
    Dania
    Gruzja
    Etiopia
    Nowa Zelandia
    Estonia
    Hongkong
    Gabon
    Palau
    Finlandia
    Indie
    Gambia
    Papua-Nowa Gwinea
    Francja
    Indonezja
    Ghana
    Pitcairn
    Gibraltar
    Irak
    Gwinea
    Polinezja Francuska
    Grecja
    Iran
    Gwinea Bissau
    Samoa
    Guernsey
    Izrael
    Gwinea Równikowa
    Samoa Amerykańskie
    Hiszpania
    Japonia
    Kamerun
    Timor Wschodni
    Holandia
    Jemen
    Kenia
    Tokelau
    Irlandia
    Jordania
    Komory
    Tonga
    Islandia
    Kambodża
    Kongo
    Tuvalu
    Jersey
    Katar
    Lesotho
    Vanuatu
    Liechtenstein
    Kazachstan
    Liberia
    Wallis i Futuna
    Litwa
    Kirgistan
    Libia
    Wyspy Cooka
    Łotwa
    Korea Północna
    Madagaskar
    Wyspy Marshalla
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Majotta
    Wyspy Salomona
    Macedonia Pólnocna
    Kuwejt
    Malawi
    Malta
    Laos
    Mali
    Man
    Liban
    Maroko
    Mołdawia
    Makau
    Mauretania
    Monako
    Malediwy
    Mauritius
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
    Reunion
    Serbia
    Singapur
    Rwanda
    Słowacja
    Sri Lanka
    Sahara Zachodnia
    Słowenia
    Syria
    Senegal
    Svalbard
    Tadżykistan
    Seszele
    Szwajcaria
    Tajlandia
    Sierra Leone
    Szwecja
    Tajwan
    Somalia
    Ukraina
    Turcja
    Suazi
    Watykan
    Turkmenistan
    Sudan
    Węgry
    Uzbekistan
    Sudan Południowy
    Wielka Brytania
    Wietnam
    Święta Helena
    Włochy
    Wyspa Bożego Narodzenia
    Tanzania
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Kokosowe
    Togo
    Wyspy Owcze
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Tunezja
    Uganda
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
    Wyspy Zielonego Przylądka
    Zambia
    Zimbabwe