Opublikuj swoje produkty
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Copper

    Product code: A4249426

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA4249426
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucet - Bidet Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)152
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010888
    • Nazwa ETIMBidet mixing tap
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania