Opublikuj swoje produkty
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Suit L Bath Mixer for 4-Hole Bathtubs Deck Mounted

    Product code: A4252926

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA4252926
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)207
    • Szerokość (mm)505
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)4.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania