Opublikuj swoje produkty
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA

    Basin Mixer - For 3-Hole Basins

    Green Building Certification - European Water Label

    Product code: A42583

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA42583
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Basin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)419
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010039
    • Nazwa ETIMLaboratory tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania