Opublikuj swoje produkty
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Connection Pipe - 90 Degree

    Shower Head Bracket - Built-in Hand Shower Head Bracket Exposed part

    Product code: A42631

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA42631
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuShower Systems - Shower Heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)58
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania