Opublikuj swoje produkty
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series - VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    • Spout length is 149 mm. 

    • Height from ground to exit end is 915 mm. 

    • Special cartridge with heat and flow rate limiter 

    • Water-saving aerator that can be easily removed and installed even with metal coins

    • Origin 1F hand shower is included in the product. 

    • Chroma-tech spiral length is 1.5 mm. 

    • Flush mounting elements are included in the product.

    Product code: A42681

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA42681
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1070
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania